Direktekoblet aktuator for luftspjeld, luftbehandlingsutstyr, ventilasjonsspjeld og VAV-enheter.
For spjeld opp til ca 1 kvm | ||||||||
Spenningsforsyning | Styresignal | Endebrytere | Pos. tilbakemeld. | Gangtid | Moment | Spjeldareal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | Nm | m2 | ||||||
24 Vac/dc | 2/3-pkt | — | — | 110 | 5 | 1 | N0524 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 2/3-pkt | 2 | — | 110 | 5 | 1 | N0524-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
230 Vac | 2-pkt | — | — | max. 110 | 5 | 1 | N05230-2POS | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V=;2/3-pkt | — | 0/2..10V | 90/110 | 5 | 1 | N05010 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V=;2/3-pkt | 2 | 0/2..10V | 90/110 | 5 | 1 | N05010-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |
For spjeld opp til ca 2 kvm | ||||||||
Spenningsforsyning | Styresignal | Endebrytere | Pos. tilbakemeld. | Gangtid | Moment | Spjeldareal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | Nm | m2 | ||||||
24 Vac/dc | 2/3-pkt | — | — | 110 | 10 | 2 | N1024 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 2/3-pkt | 2 | — | 110 | 10 | 2 | N1024-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
230 Vac | 2-pkt | — | — | max. 140 | 10 | 2 | N10230-2POS | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V=;2/3-pkt | — | 0/2..10V | 90/110 | 10 | 2 | N10010 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | ||||||||
24 Vac/dc | 0/2..10V=;2/3-pkt | 2 | 0/2..10V | 90/110 | 10 | 2 | N10010-SW2 | |
Dataark, Engelsk | ||||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk |