ML743X

ML743X

Elektrisk aktuator for ventilseriene med 6,5mm slaglengde: V5825B (DN15-32) og V5832B/V5833A (DN25-40).

Kapsling
IP54
Spenningsforsyning
24 Vac
Spindelkraft
400 N
Styresignal
0/2..10V=
Slag
6.5 mm
Tilleggsinformasjon
For ML7435E1004: godkjent i henhold til DIN EN 14597 i kombinasjon med V5825B.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

6,5 mm; 400N
Spenningsløs Man. betjening Gangtid Fjærretur
s
ja 15 nei ML7430E1005  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
spindel trekkes inn nei 60 ja ML7435E1004  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual