Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
20 mm; 1800N | |||
Slag | Gangtid | ||
---|---|---|---|
mm | min | ||
20 | 1.9 | ML7421A3004 | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
38 mm; 1800N | |||
Slag | Gangtid | ||
---|---|---|---|
mm | min | ||
38 | 3.5 | ML7421B3003 | |
Dataark, Engelsk | |||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Tilbehør | ||
Dobble endebrytere med vekselkontakt, justerbare (250 VAC, 5 A) | 43191680-002 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Sett for ekstra høy medietemperatur | ||
V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..32. For 20mm slag | 43196000-001 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80; V5328A/V5329A DN40..80. For 20mm slag | 43196000-002 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A. For 38mm slag | 43196000-038 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |