Elektrisk aktuator med modulerende regulering for ventilseriene med 20mm slaglengde: V5011, V5013, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
20 mm; 600 N | |||||||
Styresignal | Spenningsløs | Man. betjening | Gangtid | Fjærretur | Pos. tilbakemeld. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||
0/2..10V= | — | ja | 1.0 | nei | 2..10V | ML7420A6009 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
2..10V= | — | nei | 1.0 | nei | — | ML7420A6025 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
0/2..10V= | — | ja | 0.5 | nei | 2..10V | ML7420A6017 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
20 mm; 600 N, fjærretur | |||||||
Styresignal | Spenningsløs | Man. betjening | Gangtid | Fjærretur | Pos. tilbakemeld. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | |||||||
0/2..10V= | spindel skyves ut | nei | 1.8 | ja | 2..10V | ML7425A6008 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | |||||||
0/2..10V= | spindel trekkes inn | nei | 1.8 | ja | 2..10V | ML7425B6007 | |
Dataark, Engelsk | |||||||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |
Tilbehør | ||
Dobble endebrytere med vekselkontakt, justerbare (250VAC, 5A) | 43191680-205 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Sett for ekstra høy medietemperatur | ||
V5011R/S, V5013R/E DN15..50; V5328A/V5329A DN15..32 | 43196000-001 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80; V5328A/V5329A DN40..80 | 43196000-002 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |