ML6435B

ML6435B

Elektrisk aktuator for ventilserien V5825B. Passer også til serien V5832B/V5833A (DN25-40).

Kapsling
IP54
Spindelkraft
400 N
Styresignal
3-pkt
Slag
6.5 mm
Spenningsløs
spindel trekkes inn
Gangtid
60 s
Fjærretur
ja
Tilleggsinformasjon
Godkjent i henhold til DIN EN 14597 i kombinasjon med V5825B.

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

6,5 mm; 400N
Spenningsforsyning
24 Vac ML6435B1008  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk  
230 Vac ML6435B1016  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk