Elektrisk aktuator med 3-punkt/flytende regulering for ventilseriene med 20mm og 38mm slaglengde: V5011, V5013, V5015, V5016, V5025, V5049, V5050, V5328 og V5329.
20 mm; 1800N | |||||
Spenningsforsyning | Slag | Gangtid | Pos. tilbakemeld. | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | min | ||||
24 Vac | 20 | 1.9 | opsjon | ML6421A3005 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | |||||
Dataark, Engelsk | |||||
230 Vac | 20 | 1.9 | — | ML6421A3013 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | |||||
Dataark, Engelsk |
38 mm; 1800N | |||||
Spenningsforsyning | Slag | Gangtid | Pos. tilbakemeld. | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | min | ||||
24 Vac | 38 | 3.5 | opsjon | ML6421B3004 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | |||||
Dataark, Engelsk | |||||
230 Vac | 38 | 3.5 | — | ML6421B3012 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Engelsk | |||||
Dataark, Engelsk |
Tilbehør | ||
Doble endebrytere med vekselkontakt, justerbare (250 VAC, 5 A) | 43191680-002 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Potensiometer for tilbakemelding, 220/125 ohm, for 20mm modeller | 43191679-001 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Potensiometer for tilbakemelding, 10 kohm, for 20 mm modeller | 43191679-007 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Potensiometer for tilbakemelding, 220/135 ohm, for 38 mm modeller | 43191679-002 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Potensiometer for tilbakemelding, 10 kohm, for 38 mm modeller | 43191679-008 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Sett for ekstra høy medietemperatur | ||
V5011R/S, V5013R/E; V5328A/V5329A DN15..32. For 20mm slaglengde | 43196000-001 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
V5016A/V5025A/V5050A DN15..80; V5049A DN15..65; V5095A DN20..80; V5328A/V5329A DN40..80. For 20mm slaglengde | 43196000-002 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
V5015A/V5016A/V5025A/V5049A/V5050A/B/V5328A. For 38mm slaglengde | 43196000-038 | |
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual |