catalogue.html?pg_gr-m7410a
M7410
Elektrisk aktuator for 3-punkt styring (flytende kontroll),
Kapsling
IP43
Pos. indikator
med rød indikator
Spenningsforsyning
24 Vac
Spindelkraft
90 N
Styresignal
3-pkt
Slag
2.5 mm
Gangtid
57 s
Tilleggsinformasjon
Manuell betjening med ventildekselet
Snu for Detaljer og Dokumentasjon
2,5 mm; 90 N
Kabel
m
0.9
M7410A1001
Dataark, Engelsk
3
M7410A1001-3M
Dataark, Engelsk
5
M7410A1001-5M
Dataark, Engelsk
10
M7410A1001-10M
Dataark, Engelsk