M5410C

M5410C

Elektrisk aktuator av/på, for ventil serie VS, V58.. DN15/20 og V100/V2000 TRV-serien.

Kapsling
IP54
Spindelkraft
90 N
Styresignal
2-pkt
Slag
6.5 mm
Spenningsløs
spindel trekkes inn
Gangtid
3,6/16 s
Kabel
1.5 m
Tilleggsinformasjon
Manuell betjening gjøres med ventildekselet

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

6,5 mm; 90 N
Spenningsforsyning
24 Vac/dc M5410C1001  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual  
230 Vac M5410L1001  
Dataark, Engelsk  
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual