Temp. område | Kabel | ||
---|---|---|---|
oC | m | ||
-30 ... 105 | 2 | KTF00-65-2M | |
Dataark, Engelsk | |||
-20 ... 260 | PFTE, 2 | KTF00-65-2M-300 | |
Dataark, Engelsk |
Immersion wells. KTF probe fixation with M12 Gland (do not use VF-SPRING) | ||
Følerlomme, 50 mm, R1/2, PN25, rustfritt stål | WS50 | |
Følerlomme, 50 mm, R1/2, PN10, messing | WB50 | |
Følerlomme, 150 mm, R1/2, PN25, rustfritt stål | WS150 | |
Følerlomme, 150 mm, R1/2, PN10, messing | WB150 | |
Følerlomme, 300 mm, R1/2, PN25, rustfritt stål | WS300 | |
Følerlomme, 300 mm, R1/2, PN10, messing | WB300 | |
Accessory | ||
Strammefjær for bruk i gamle VF-lommer | VF-SPRING |