Vanntett temperaturføler for allsidig bruk
Temp. element | ||
---|---|---|
NTC10k | KTF10-65-2M | |
Dataark, Engelsk | ||
NTC20k | KTF20-65-2M | |
Dataark, Engelsk |
Immersion wells. KTF probe fixation with M12 Gland (do not use VF-SPRING) | ||
Følerlomme, 50 mm, R1/2, PN25, rustfritt stål | WS50 | |
Følerlomme, 50 mm, R1/2, PN10, messing | WB50 | |
Følerlomme, 150 mm, R1/2, PN25, rustfritt stål | WS150 | |
Følerlomme, 150 mm, R1/2, PN10, messing | WB150 | |
Følerlomme, 300 mm, R1/2, PN25, rustfritt stål | WS300 | |
Følerlomme, 300 mm, R1/2, PN10, messing | WB300 | |
Accessory | ||
Strammefjær for bruk i gamle VF-lommer | VF-SPRING |