Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.
Montering av temperaturføler i lomme eller kuleventil: For å opprettholde MID godkjenning skal det brukes samme type plassering for tur og retur. I målere med QP1,5 og QP2,5 sitter returføleren allerede montert tilsvarende en kuleventil direkte i vannstrømmen i målerhuset. I målere QP 6 eller høyere brukes eksterne følerlommer for både tur og retur.
EW7730K Ultrasonic hydronic meter for heating applications; with M-Bus and pulse input modules | |||||||||||
NRF nummer | Media | DN | Nominell vannmengde (qp) | Lengde | Tilkobling | Medie | Maks. trykk | Interface | Interface type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m3/h | mm | oC | bar | |||||||
4029289051578 | varmt vann | 15 | 1.5 | 110 | G 3/4 | 5 ... 130 | 16 | M-Bus + puls inn | Ettermonterbar (fabrikkmontert) | EW7730K1200 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk |
EW7731A ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Type 775 | |||||||||||
NRF nummer | Media | DN | Nominell vannmengde (qp) | Lengde | Tilkobling | Medie | Maks. trykk | Interface | Interface type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | m3/h | mm | oC | bar | |||||||
8524121 | varmt eller kaldt vann | 15 | 1.5 | 110 | G 3/4 | 5 ... 105 | 16 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A1200 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524122 | varmt eller kaldt vann | 20 | 2.5 | 130 | G 1 | 5 ... 105 | 16 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A2000 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524128 | varmt eller kaldt vann | 25 | 6 | 260 | G 1 1/4 | 5 ... 105 | 16 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A3600 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524129 | varmt eller kaldt vann | 32 | 6 | 260 | Flenser PN25 | 5 ... 105 | 25 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A4000 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
varmt eller kaldt vann | 40 | 10 | 300 | G 2 | 5 ... 105 | 16 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A4600 | ||
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524131 | varmt eller kaldt vann | 40 | 10 | 300 | Flenser PN25 | 5 ... 105 | 25 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A4800 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524132 | varmt eller kaldt vann | 50 | 15 | 270 | Flenser PN25 | 5 ... 105 | 25 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A5200 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524133 | varmt eller kaldt vann | 65 | 25 | 300 | Flenser PN25 | 5 ... 105 | 25 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A6000 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524134 | varmt eller kaldt vann | 80 | 40 | 300 | Flenser PN25 | 5 ... 105 | 25 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A7000 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk | |||||||||||
8524137 | varmt eller kaldt vann | 100 | 60 | 360 | Flenser PN25 | 5 ... 105 | 25 | — | Ettermonterbar (to slots) | EW7731A7800 | |
Dataark, Engelsk | |||||||||||
Betjeningsmanual, Engelsk |
Kuplingsett med mutter, tettning og endestykke med utvendige gjenger i messing (ett sett pr måler) | ||
For DN15, utv.gjenger 1/2" | EWA1500035 | |
For DN20, utv.gjenger 3/4" | EWA1500042 | |
For DN25, utv.gjenger 1" | EWA1500062 | |
For DN40, utv.gjenger 1 1/2" | EWA1500072 | |
Installasjonssett for temperaturføler (messing type følger med måler med DN15-50) | ||
Messing, max. 130C. (pakke med 20 stk.) | EWA3001303 | |
Plastikk, max. 90C | EWA3001305 | |
Kuleventil for tilkobling av turtemperaturføler. På måler DN32 eller større, brukes 2 stk instikklommer. | ||
DN15, G1/2" innv. gjenger | EWA087HY004 | |
DN20, G3/4" innv. gjenger | EWA087HY005 | |
DN25, G1" innv. gjenger | EWA087HY006 | |
Endestykke for tilkobling av turtemperaturføler uten bruk av lomme | ||
R1/2" utv. gjenger, M10x1 føler gjenge | EWA087HY003 | |
G1/4" utv. gjenger, M10x1 føler gjenge | EWA354830 | |
Innstikkslomme i messing (for bruk med MID godkjente målere ) Det behøves 2 lommer pr. energimåler DN32 og større. | ||
35mm, for rørdimensjon DN15...32 | EWA3002684 | |
52mm, for rørdimensjon DN40...65 | EWA3002685 | |
85mm, for rørdimensjon DN80...125 | EWA3004406 | |
Moduler for målere produsert etter 1.1.2011 | ||
M-Bus kommunikasjonsmodul | EWA3022071 | |
M-Bus kommunikasjonsmodul (pakke med 72 stk.) | EWA3023125 | |
Modul med pulsinnganger (2 innganger) | EWA3022074 | |
Modul med pulsinnganger (2 innganger)(pakke med 72 stk.) | EWA3023130 | |
Kombinert puls inngang/utgangsmodul | EWA3022075 | |
RS232 interfacemodul med kabel | EWA3028129 | |
RS485 interfacemodul | EWA3022101 | |
Analog 4...20mA modul(krever to modulplasser i måler) | EWA3022106 | |
Energikilde | ||
A-cell batteri 3.6V DC (11 års levetid) Standard reservebatteri | EWA3022102 | |
D-cell batteri 3.6V DC (16 års levetid) | EWA3022103 | |
Spenningsforsyning 230V AC m/backup batteri (CR2032) | EWA3022076 | |
Spenningsforsyning 24V AC m/backup batteri (CR2032) | EWA3022079 | |
Reservebatteri (CR2032)til spenningsforsyning 230V AC/24V AC | EWA3022097 | |
Calculator mounts | ||
Wall mount (single pack) | EWA3007090 | |
Wall mount (bulk pack of 20pcs) | EWA3007091 | |
Angle mount 105 | EWA3026160 | |
Bluetooth optohead, optisk interface | ||
For alle EW773 | EWA3001799 | |
Kalibreringssertifikat | ||
For inntil 4 målere | EWA3003095A | |
For 6 til 20 målere | EWA3003095B | |
For mer enn 20 målere | EWA3003095C |