EW773

EW773

Kompakt energimåler basert på elektroniske og ultrasoniske prinsipper. Består av elektronisk energikalkulator, ultrasonisk væskemengdemåler og temperaturfølere. Brukes for måling av varme- og/eller kjøleenergi i vannbårne systemer basert på væskemengde målt i returledningen, samt tur- og returtemperatur.

Metering of hydronic heating energy in hydronic systems based on volume, supply and return temperature.

Inneholder
  • Pakkeløsningen inneholder energimåler, kuplinger og endestykker eller følerlommer
  • Kan brukes til både varmt og/eller kaldt vann
  • Måleren leveres med fabrikkmontert M-bus kommunikasjonsmodul. Det er i tillegg plass til enda ett valgfritt kommunikasjonsmodul
Measuring process
ultrasonic
Displayfunksjoner
LCD, 8-siffer
Energikilde
3.6V A-cell lithium batteri (11 års levetid)
Godkjenninger
MID (for varme)
Media
varmt eller kaldt vann
Dynamisk område
1:250
Medie
5 ... 105 oC
Maks. trykk
16 bar
Interface
M-Bus
Interface type
Ettermonterbar (fabrikkmontert)

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

EW7731M ultrasoniske energimålere for varme- og kjøleanlegg. Med M-Bus modul
DN Nominell vannmengde (qp) Lengde Tilkobling
mm m3/h mm
15 1.5 110 G 3/4 EW7731M1200/K1  
Dataark, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
20 2.5 130 G 1 EW7731M2000/K1  
Dataark, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
25 6 260 G 1 1/4 EW7731M3600/K1  
Dataark, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk  
40 10 300 G 2 EW7731M4600/K1  
Dataark, Engelsk  
Betjeningsmanual, Engelsk