catalogue.html?pg_gr-etr
ETR2
Transformator med tett hus for montering utenfor skap.
Kapsling
IP54
Inngangsspenning
220V, 50/60Hz
Utgangsspenning
24Vac
Tilleggsinformasjon
Effekt 45 VA
Primærside: 1,5 m ledning med støpsel
Sekundærside: 3 m ledning med løse tamper
Snu for Detaljer og Dokumentasjon
ETR2
Dataark, Engelsk