S0 pulstelleren med Modbus interface teller S0 pulser fra målere (elektrisk, gass, vann, energi etc.) lagrer de og sender til SD-anlegget over Modbus RTU interface
230 Vac, 50 Hz power supply
opp til 99 S0-Modbus Modules på samme buss
4 S0 pulse inputs (S01+...S04+) per S0-Modbus Modul