EEM400CD

EEM400CD

Energimåler for støm med direkte avlesning av alle relevante data, slik som energi(total og del-verdier), strøm og spenning for hver fase og aktiv og reaktiv effekt for hver av fasene og alle de tre faser

  • 3-fase energimåler, 3 x 230/400 VAC 50 Hz
  • Måling opp til 1.500A over ekstern strøm-transformator
  • Nøyaktighet klasse B iht. EN50470-3, nøyaktighet klasse 1 iht. IEC62053-21
  • 7-sifret display, tydelig avlesning med 6 mm høye symboler
  • Bakgrunnsbelyst LCD
  • Måling av total og del-verdier av forbrukt energi. Del-verdier kan resettes
  • Visning av øyeblikksvedier for effekt, for hver fase og alle faser
  • Visning av spenning for hver fase
  • Visning av strøm
  • Reaktiv effekt for hver og/eller alle faser tilgjengelig via interface
  • Energiverdier kan leses uten strømforsyning
  • Tydelig feilindikasjon

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

Interface Sertifikater
ModBus RTU EEM400C-D-MO  
Dataark, Engelsk  
ModBus RTU MID EEM400C-D-MO-MID  
Dataark, Engelsk  
M-Bus EEM400C-D-M  
Dataark, Engelsk  
M-Bus MID EEM400C-D-M-MID  
Dataark, Engelsk  
puls EEM400C-D-P  
Dataark, Engelsk  
puls MID EEM400C-D-P-MID  
Dataark, Engelsk  
Tilleggsprodukter
Panel mounting kit for front door of cabinet PMK-EEM400
20 sealcaps (for 5 energy meters) EEM400-SEALCAP