C7110A

C7110A

For detektering av uønskede lukter, tobakksrøyk og dunster som kommer fra materialer som møbler, tepper, maling, lim etc.

Kapsling
III i.h.t. EN60730-1I IP30 i.h.t. EN60529
Utgangssignal
0..10Vdc
Effekt
24 Vacdc | 1 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 99 mm | 30 mm
Tilleggsinformasjon
justerbar utgang og LED-display

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

C7110A1010  
Dataark, Engelsk