catalogue.html?pg_gr-af-pt
AFB
Godkjenninger
IEC751 class B
Temp. element
Pt1000
Temp. område
-40 ... 70
o
C
Montering
utendørs
Størrelse (H x B x D)
56 mm | 81 mm | 49 mm
Antall terminaler
2
Snu for Detaljer og Dokumentasjon
Kapsling
IP54
AF00-B54
Dataark, Engelsk
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual
IP65
AF00-B65
Dataark, Engelsk
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual