CLCMNA

CLCMNA

For detektering av uønskede lukter, tobakksrøyk og dunster som kommer fra materialer som møbler, tepper, maling lim etc.

Kapsling
IP30
Utgangssignal
0..10Vdc
Effekt
24 Vacdc | 1 VA
Montering
på vegg
Størrelse (H x B x D)
104 mm | 104 mm | 33 mm
LED-funksjoner
Indikasjon luftkvalitet
Tilleggsinformasjon
Justerbar utgang (offset)

Snu for Detaljer og Dokumentasjon

CLCMNA172B  
Dataark, Engelsk