C-Bus Interface Adapter brukes for å koble Honeywell C-bus til TCP/IP nettverk. Erstatter tidligere BNA og CLIF adaptere.
Produktbeskrivelse | ||
---|---|---|
C-Bus to TCP/IP adapter for one physical C-bus and one C-Bus via Lon. For connecting a C-Bus via Lon the device needs the LON-USB interface IF-LON2. | CLIF-CBUSLC | |
Dataark, Engelsk | ||
Installasjons- / oppstartsinstruksjon, Engelsk | ||
Installasjons- / monteringsanvisning, Multilingual | ||
Betjeningsmanual, Engelsk | ||
High performance external LON-USB interface adapter. For EAGLE, EAGLEHAWK and CLIF-CBUSLC. | IF-LON2 | |
Dataark, Multilingual |
Tilleggsprodukter | ||
LON termineringsmodul | XAL-TERM2 |